Activated alumina [%] |
0 % |
Aktiviertes Alum./Molekularsieb [%] |
0% / 100% |
Anschlussmaterial |
Kupfer |
Anzeiger Durchflussrichtung |
Gedrucktes Label 1-Weg-Pfeil |
Austritt 1 Anschlussgröße [in] |
1/4 in |
Austritt Anschlusstyp |
Löt, ODF |
Austrittsanschluss-Größe [mm] |
6 mm |
Befestigung |
Nein |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Core type |
Solid core |
Durchflusskapazität kW |
R134a: 5.8 R290: 7.0 R32: 8.8 R404A: 4.1 R407C: 5.9 R410A: 6.0 R507: 4.0 |
Durchflusskapazität TR |
R134a: 1.6 R290: 2.0 R32: 2.5 R404A: 1.2 R407C: 1.7 R410A: 1.7 R507: 1.1 |
Eintritt 1 Anschlussgröße [in] |
1/4 in |
Eintritt Anschluss-Typ |
Löt, ODF |
Eintritt Anschlussgröße [mm] |
6 mm |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Feststoffkernoberfläche [cm2] |
59 cm² |
Feststoffkernoberfläche [in2] |
9.1 in² |
Feststoffkernvolumen [cm3] |
21 cm³ |
Feststoffkernvolumen [in3] |
1.3 in³ |
Filter application |
High Moisture Capacity |
Fluid-Gruppe |
2 |
Flüssigkeitskap. Kond (ARI 710-2009) [SI] |
Δp=0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Flüssigkeitskap. Kond. (ARI 710-2009) [IMP] |
Delta p=1psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Geeignete Schmiermittel |
Ölfreie Anwendungen |
Gehäusevolumen [foz US] |
2.44 Fluid Ounce US |
Gehäusevolumen [l] |
0.07 L |
Größe Einsatz |
03 cu.in. |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategorie |
Art. 4, par. 3 |
Kern |
Feststoffeinsatz |
Kältemittel |
R1234yf R125 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A R407A R407F R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454B R455A R507A R513A R600 R1234ze(E) R1233zd(E) R407H R454A R463A R515B R516A R454C |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] |
46 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] |
667 psig |
Menge je Verpackungseinheit |
28 pc |
Molecular sieve [%] |
100 % |
Nettovolumen [foz US] |
1.72 Fluid Ounce US |
Nettovolumen [l] |
0.051 L |
Product Name Description |
Hermetischer Filtertrockner |
Produktbeschreibung |
Filtertrockner für Flüssigkeitsleitungen |
Produktgruppe |
Filter driers |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
No |
Säureaufnahmemenge [g] |
0.2 g |
Säureaufnahmemenge [oz] |
0.007 oz |
Temperaturbereich [°C] [max.] |
70 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] |
-40 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] |
160 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] |
-40 °F |
Trockenleistung [Wassertropfen] 24 °C |
R134a: 95 R290: -- R32: 80 R404A: 98 R407C: 92 R410A: 86 R507: 103 |
Trockenleistung [Wassertropfen] 52 °C |
R134a: 87 R290: -- R32: 73 R404A: 93 R407C: 85 R410A: 76 R507: 93 |
Typ |
ELIMINATOR |
Typ |
DML |
Typenbezeichnung |
DML 032S |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL Zulassung |
SA6398 |
UL-zugelassene Kältemittel |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Verpackungseinheit |
Industrieverpackung |
wartbar |
Nein |
Werkstoff Gehäuse |
Stahl |
Zulassung |
UL |
Ölfreie Kältemittel |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |