Filter drier, shell, DCR
023U7086
Core Size code: 192 cu.in., Connection material: Steel, Connection Solder size [in]: 2 5/8 in
Core Size code: 192 cu.in., Connection material: Steel, Connection Solder size [in]: 2 5/8 in
Bruttogewicht | 10.236 Kg |
Gewicht netto | 9.123 Kg |
Volume | 32.508 Liter |
EAN | 5702428125314 |
Bruttogewicht | 10.236 Kg |
Gewicht netto | 9.123 Kg |
Volume | 32.508 Liter |
EAN | 5702428125314 |
Anschlussmaterial | Stahl |
Anschlusstyp | Anschweißenden/Löt, ODF |
Anzahl der Einsätze | 4 |
Anzeiger Durchflussrichtung | Gedrucktes Label 1-Weg-Pfeil |
Befestigung | Nein |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Deckel | Stecker |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a) |
Fluid-Gruppe | 2 |
Flüssigkeitskap. Kond (ARI 710-2009) [SI] |
Δp=0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Flüssigkeitskap. Kond. (ARI 710-2009) [IMP] |
Delta p=1psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Flüssigkeitskapazität [kW] |
R1234ze: 408.3 R134a: 459.9 R404A: 323.5 R407C: 471.4 R410A: 478.6 R452A: 327.6 R507: 313.7 |
Flüssigkeitskapazität [TR] |
R1234ze: 116.1 R134a: 130.8 R404A: 92.0 R407C: 134.0 R410A: 136.1 R452A: 93.1 R507: 89.2 |
Geeignete Schmiermittel | Ölfreie Anwendungen |
Gehäusevolumen [foz US] | 213.27 Fluid Ounce US |
Gehäusevolumen [l] | 6.3 L |
Größe Einsatz | 192 cu.in. |
Größe Lötanschluss [in] | 2 5/8 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorie | I |
Kältemittel |
R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R404A R407A R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 46 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 667 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
MWP Anmerkungen |
35_bar/508_psig_wie_Receiver 35_bar/508_psig_mit_48-F |
Nettovolumen [foz US] | 155.8 Fluid Ounce US |
Nettovolumen [l] | 4.608 L |
Product Name Description | Filter drier, shell |
Produktbeschreibung | Kältemittel Filtertrockner |
Produktgruppe | Filter driers |
Produktzubehör | DCR Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | c3a995ba-725e-4eb6-8b7e-6509f3eb9554 |
SCIP-Dossier Produktname | Filters |
Standardmäßiger Anschluss | ANSI/ASME B36.10M |
Teile inkl. |
1 Abdeckung 8 Bolzen 8 Filzdichtungen |
Teile Programmname | DCR |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 70 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 160 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Typ | ELIMINATOR |
Typ | DCR |
Typenbezeichnung | DCR 19221 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL Zulassung | SA6398 |
UL-zugelassene Kältemittel |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
wartbar | DCR Ersatzteile |
Weitere Informationen | PS 40.0 bar |
Werkstoff Gehäuse | Stahl |
Zulassung |
CE CSA UKCA UL |
Ölfreie Kältemittel |
R134a R513A R515A |
Anschlussmaterial | Stahl |
Anschlusstyp | Anschweißenden/Löt, ODF |
Anzahl der Einsätze | 4 |
Anzeiger Durchflussrichtung | Gedrucktes Label 1-Weg-Pfeil |
Befestigung | Nein |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Deckel | Stecker |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a) |
Fluid-Gruppe | 2 |
Flüssigkeitskap. Kond (ARI 710-2009) [SI] |
Δp=0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Flüssigkeitskap. Kond. (ARI 710-2009) [IMP] |
Delta p=1psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Flüssigkeitskapazität [kW] |
R1234ze: 408.3 R134a: 459.9 R404A: 323.5 R407C: 471.4 R410A: 478.6 R452A: 327.6 R507: 313.7 |
Flüssigkeitskapazität [TR] |
R1234ze: 116.1 R134a: 130.8 R404A: 92.0 R407C: 134.0 R410A: 136.1 R452A: 93.1 R507: 89.2 |
Geeignete Schmiermittel | Ölfreie Anwendungen |
Gehäusevolumen [foz US] | 213.27 Fluid Ounce US |
Gehäusevolumen [l] | 6.3 L |
Größe Einsatz | 192 cu.in. |
Größe Lötanschluss [in] | 2 5/8 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorie | I |
Kältemittel |
R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R404A R407A R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 46 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 667 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
MWP Anmerkungen |
35_bar/508_psig_wie_Receiver 35_bar/508_psig_mit_48-F |
Nettovolumen [foz US] | 155.8 Fluid Ounce US |
Nettovolumen [l] | 4.608 L |
Product Name Description | Filter drier, shell |
Produktbeschreibung | Kältemittel Filtertrockner |
Produktgruppe | Filter driers |
Produktzubehör | DCR Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | c3a995ba-725e-4eb6-8b7e-6509f3eb9554 |
SCIP-Dossier Produktname | Filters |
Standardmäßiger Anschluss | ANSI/ASME B36.10M |
Teile inkl. |
1 Abdeckung 8 Bolzen 8 Filzdichtungen |
Teile Programmname | DCR |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 70 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 160 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Typ | ELIMINATOR |
Typ | DCR |
Typenbezeichnung | DCR 19221 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL Zulassung | SA6398 |
UL-zugelassene Kältemittel |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
wartbar | DCR Ersatzteile |
Weitere Informationen | PS 40.0 bar |
Werkstoff Gehäuse | Stahl |
Zulassung |
CE CSA UKCA UL |
Ölfreie Kältemittel |
R134a R513A R515A |