Temperature sensor, EKS 211, 1.50 m, NTC, 5000 Ohm
084N1220
Measuring range [°C]: -40 - 80, Electrical connection: Cable with pins, Cable type: PVC
Measuring range [°C]: -40 - 80, Electrical connection: Cable with pins, Cable type: PVC
Bruttogewicht | 0.046 Kg |
Gewicht netto | 0.045 Kg |
Volume | 0.196 Liter |
EAN | 5702428099417 |
Bruttogewicht | 0.046 Kg |
Gewicht netto | 0.045 Kg |
Volume | 0.196 Liter |
EAN | 5702428099417 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. Anschlussgröße | 2 Leiter |
Elektrischer Anschluss | KABEL MIT ANSCHLUSSTIFTEN |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Fühlereinsatz | Fest |
Fühlerelement [Stck.] | 1 pc |
Identisches Produkt | 084B4403 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel [Stck.] | 2 pc |
Kabellänge [in] | 59.06 in |
Kabellänge [m] | 1.5 m |
Kabeltemperaturbereich [°C] [max.] | 100 °C |
Kabeltemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Kabeltyp | PVC |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 80 °C |
Max. Umgebungstemperatur [°F] | 176 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
Messbereich [°C] [max.] | 80 °C |
Messbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Messbereich [°F] [max.] | 176 °F |
Messbereich [°F] [min.] | -40 °F |
NTC Elementcharakteristik | B(20/100): 3980 ±1,5% |
Product Name Description | Temperature sensor |
Produktgruppe | Sensors |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schutzart | IP67 |
Schutzrohrdurchmesser [in] | 0.32 in |
Schutzrohrdurchmesser [mm] | 8 mm |
Schutzrrohrlänge [in] | 1.18 in |
Schutzschlauchlänge [mm] | 30 mm |
Schutzschlauchmaterial | Thermoplastic polyester |
SCIP-Dossier Nr. | c8cac0db-2ee3-4ba7-aa11-15ddb932a486 |
SCIP-Dossier Produktname | NTC Thermistor/ Probe assembly M2020 |
Toleranz Fühlerelement | ± 5% (R) at 0°C |
Typ | EKS 211 |
Typ Fühlerelement | NTC |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Widerstand Fühlerelement [Ohm] | 5000 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. Anschlussgröße | 2 Leiter |
Elektrischer Anschluss | KABEL MIT ANSCHLUSSTIFTEN |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Fühlereinsatz | Fest |
Fühlerelement [Stck.] | 1 pc |
Identisches Produkt | 084B4403 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel [Stck.] | 2 pc |
Kabellänge [in] | 59.06 in |
Kabellänge [m] | 1.5 m |
Kabeltemperaturbereich [°C] [max.] | 100 °C |
Kabeltemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Kabeltyp | PVC |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 80 °C |
Max. Umgebungstemperatur [°F] | 176 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
Messbereich [°C] [max.] | 80 °C |
Messbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Messbereich [°F] [max.] | 176 °F |
Messbereich [°F] [min.] | -40 °F |
NTC Elementcharakteristik | B(20/100): 3980 ±1,5% |
Product Name Description | Temperature sensor |
Produktgruppe | Sensors |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schutzart | IP67 |
Schutzrohrdurchmesser [in] | 0.32 in |
Schutzrohrdurchmesser [mm] | 8 mm |
Schutzrrohrlänge [in] | 1.18 in |
Schutzschlauchlänge [mm] | 30 mm |
Schutzschlauchmaterial | Thermoplastic polyester |
SCIP-Dossier Nr. | c8cac0db-2ee3-4ba7-aa11-15ddb932a486 |
SCIP-Dossier Produktname | NTC Thermistor/ Probe assembly M2020 |
Toleranz Fühlerelement | ± 5% (R) at 0°C |
Typ | EKS 211 |
Typ Fühlerelement | NTC |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Widerstand Fühlerelement [Ohm] | 5000 |