Gaswarngerät, Premium

148H6049

Version Gaswarnsensor: Premium Flex, Fühler 1 Typ: Halbleiter

Produktdetails

Bruttogewicht 0.485 Kilogram
Gewicht netto 0.485 Kilogram
Volume 3.809 Liter
EAN 5714279919578

 

Alarmgrenzen hoch [ppm] Fühler 1 900 ppm
Alarmgrenzen tief [ppm] Fühler 1 500 ppm
Ausrüstung LCD-Display
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Fühler 1 Typ Halbleiter
In scope of WEEE and contain batteries No
Kältemittel R404A
R507A
Kältemittelkonzentration [ppm] Fühler 1 [max.] 2000 ppm
Leistungsaufnahme [A] 0.21 A
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Produktgruppe Sensors
Produktname Gaswarngerät
Rel. Feuchtigkeit (RH) [%] [max.] 90 %
Rel. Feuchtigkeit (RH) [%] [min.] 15 %
Spannungsversorgung [V] DC [Max] 29 V
Spannungsversorgung [V] DC [Min] 19 V
Supply voltage [V] DC [max] 29 V
Supply voltage [V] DC [min] 19 V
Teile inkl. Kabelstopfbuchse
Kompletteinheit
Montagesatz
Kalibrierzertifikat
Temperaturbereich [°C] [max.] 50 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -10 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 122 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] 14 °F
Typ Premium
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack
Version Gaswarnsensor Premium Flex

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality