Anschlussmaterial |
Kupfer |
Anzeiger Durchflussrichtung |
Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
Aufbau |
Kolben |
Austritt Anschlusstyp |
Löt, ODF |
Austritt Größe [in] |
7/8 in |
Austritt Größe [mm] |
22 mm |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cv-Wert [gal/min] |
9.83 gal/min |
Durchflussrichtung |
Einzelfluss |
Durchflussrichtung |
Eck |
Eintritt Anschluss-Typ |
Löt, ODF |
Eintritt Größe [in] |
7/8 in |
Eintritt Größe [mm] |
22 mm |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Fluid-Gruppe |
1 2 |
Geeignete Schmiermittel |
Ölfreie Anwendungen |
Identisches Produkt |
020-1020 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategorie |
Art. 4, Abs. 3 |
Kv-Wert [m³/h] |
8.5 m³/h |
Kältemittel |
R1234yf R1270 R134a R22/R407C R290 R407A R407F R410A R448A R449A R450A R452A R452B R454B R513A R600 R600a R1234ze(E) R404A/R507A R1233zd(E) R407H R449B R454A R454C R455A R515B R516A R32 R170 |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] |
46 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] |
667 psig |
Menge je Verpackungseinheit |
12 pc |
Min. Druckabfall [bar] |
0.04 bar |
Min. Druckabfall [psi] |
0.6 psi |
Nennleistung Verfl., Flüssigkeitsleistung [IMP] |
tcond=86 °F tevap=14 °F tsub=9 °F |
Nennleistung Verfl., Flüssigkeitsleistung [SI] |
tcond=30 °C tevap=-10 °C tsub=5K |
Nennleistung Verfl., Heißgas [IMP] |
tcond=86 °F tdisc=176 °F tevap=14 °F thotgas=140 °F tsub=9 °F |
Nennleistung Verfl., Heißgas [SI] |
tcond=30 °C tdisc=80 °C tevap=-10 °C thotgas=60 °C tsub=5K |
Product Name Description |
Rückschlagventil |
Produktgruppe |
Check valves |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. |
b3a34751-5701-488e-98f4-24be945efdc1 |
SCIP-Dossier Produktname |
NRV/NRVH angleway |
Temperaturbereich [°C] [max.] |
140 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] |
-50 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] |
285 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] |
-58 °F |
Typ |
NRV 22s |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL Zulassung |
KÄLTEMITTELVENTIL 53R0 |
UL-zugelassene Kältemittel |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R507A R513A R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R170 R290 R32 R407H R449B R452B R454A R454B R454C R455A R515B R516A R600 R600a |
Verpackungseinheit |
Industrieverpackung |
Werkstoff Gehäuse |
Messing |
Zulassung |
C UL US GELISTET EAC |
Ölfreie Kältemittel |
R1234ze(E) R134a R513A R515B R516A |