Rückschlagventil, CHV-X SS 32, Durchflussrichtung: Durchgang, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220
148B6544
Anschlussmaterial: Edelstahl, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0
Anschlussmaterial: Edelstahl, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0
Bruttogewicht | 3.522 Kg |
Gewicht netto | 3.05 Kg |
Volume | 5.372 Liter |
EAN | 5702428977975 |
Bruttogewicht | 3.522 Kg |
Gewicht netto | 3.05 Kg |
Volume | 5.372 Liter |
EAN | 5702428977975 |
Anschlussgröße [in] | 1 1/4 in |
Anschlussgröße [mm] | 32 mm |
Anschlussmaterial | Edelstahl |
Anschlusstyp | Anschweißend |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-Wert [gal/min] | 34.8 gal/min |
Durchflussrichtung | Durchgang |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Farbe | Rotbraun |
Fluid-Gruppe |
1 2 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorie | II |
Kv-Wert [m³/h] | 21 m³/h |
Kältemittel |
R134a R22 R290 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R600 R600a R717 R744 R507A |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 52 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 754 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Product Name Description | Rückschlagventil |
Produktbeschreibung | Rückschlagventil |
Produktgruppe | Check valves |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Standardmäßiger Anschluss | EN 10220 |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 150 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -60 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 302 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -76 °F |
Typ | CHV-X SS 32 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
Zulassung |
CE UKCA |
Anschlussgröße [in] | 1 1/4 in |
Anschlussgröße [mm] | 32 mm |
Anschlussmaterial | Edelstahl |
Anschlusstyp | Anschweißend |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-Wert [gal/min] | 34.8 gal/min |
Durchflussrichtung | Durchgang |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Farbe | Rotbraun |
Fluid-Gruppe |
1 2 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorie | II |
Kv-Wert [m³/h] | 21 m³/h |
Kältemittel |
R134a R22 R290 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R600 R600a R717 R744 R507A |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 52 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 754 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Product Name Description | Rückschlagventil |
Produktbeschreibung | Rückschlagventil |
Produktgruppe | Check valves |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Standardmäßiger Anschluss | EN 10220 |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 150 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -60 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 302 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -76 °F |
Typ | CHV-X SS 32 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
Zulassung |
CE UKCA |