All pole filter 3AFSAP400-13.06D
All pole filter 3AFSAP400-13.06D

192H1040

Dieses Produkt wurde eingestellt.

Allpoliger Sinusfilter für FC 100,FC200 und FC 300
Schutzart: IP20
Taktfrequenz: min. 6 kHz
Dauernennstrom: 13 A
Drehfeldfrequenz: 120 Hz
Max. Verlustleistung: 200 W
Abmessungen HxBxT: 268 X 176 X 205 mm
Gewicht: 17 kg

Produktdetails

Bruttogewicht 17 kg
Gewicht netto 17 kg
Volume 0 l

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality