Membranabsperrventil, BML 6
Membranabsperrventil, BML 6

009G0115

Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Austritt Anschlusstyp: Bördel

Produktdetails

Bruttogewicht 0.24 kg
Gewicht netto 0.24 kg
EAN 5702428288309

 

Anschlussmaterial Messing
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Ausrüstung Verschlusskappe
Austritt Anschlusstyp Bördel
Austritt Größe [in] 1/4 in
Betriebsbereich [bar] [max.] 21 bar
Betriebsbereich [bar] [min.] -1 bar
Betriebsbereich [psig] [max.] 304 psig
Betriebsbereich [psig] [min.] -14 psig
Cv-Wert [gal/min] 0.35 gal/min
Durchflussrichtung Durchgang
Eintritt Anschluss-Typ Bördel
Eintritt Größe [in] 1/4 in
Geeignete Schmiermittel Ölfreie Anwendungen
Kompatibilität Kältemittel-Öl Ölfreie Anwendungen
R134a
R513A
R515B
Kv-Wert [m³/h] 0.3 m³/h
Kältemittel R134a
R22/R407C
R450A
R513A
R407H
R449B
R515B
R1234yf
R516A
R404A/R507A
Max. Prüfdruck [bar] 36.4 bar
Max. Prüfdruck [psig] 528 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 28 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 406 psig
Menge je Verpackungseinheit 20 pc
Produktbeschreibung Absperrventil
Produktgruppe Absperr- und Regelventile
Produktname Membranabsperrventil
Produktzubehör BM/GBC Ventilzubehör
Temperaturbereich [°C] [max.] 100 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -55 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 212 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -67 °F
Typ BML 6
UL Zulassung KÄLTEMITTELVENTIL 53R0
UL-zugelassene Kältemittel R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R449B
R450A
R507A
R513A
R515B
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar BM/GBC Ersatzteile f. Ventil
Zulassung C UL US GELISTET
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
Ölfreie Kältemittel R134a
R513A
R515B

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality