MCD50084BT7G1X20CV1

175G5553

Dieses Produkt wurde eingestellt.

MCD50084BT7G1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 500
incl. grafisches Bedienfeld
Nennspannung: 380-690 VAC
Netzfrequenz: 50/60 Hz (+/- 10%)
Steuerspannung: 24 VAC/VDC
Nennstrom: 84A, AC53b 3-30:570
Schutzart: IP20

Typbezeichnung: MCD50084BT7G1X20CV1

Produktdetails

Bruttogewicht 4.9 kg
Gewicht netto 4.9 kg
Volume 21.87 l
EAN 5710108878313

VLT® SOFT STARTER MCD500 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe MCD VLT® Soft Starter MCD
MCD-Serie 5 500
Nennstrom 0084 84A, AC53b 3-30:570
Bypass B Mit Int. Bypassschütz
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 7 380-690 VAC
Gehäuse G1 Baugröße 1
Reserviert X Reserviert
Schutzart 20 IP20
Steuerspannung CV1 24 VAC/VDC
Typencode Teil 1 MCD50084BT7G1X20CV1
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Modellcode 01 MCD50084BT7G1X20CV1
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 5.8
Berechnetes Nettogewicht [kg] 4.9
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality