Produkt konfigurieren

VACON® NX_ Frequency Converter

Markieren Sie Ihre Basisauswahl für Ihr neues Produkt

Basis
Erforderlich
(NXP) NXP - Produktserie
(5-) 380-500 VAC
(90K) 90 kW/125 HP
(0) IP00
(T) IEC61800-3 für IT-Netzwerke
(0) Keine Bremse
(+QGNO) (+QGNO) Keine Leiterplatte
E/A-Karten
Dokument., Sprache & Software
Zulassungen
Allgemeines