Produkt konfigurieren

VACON® 20 Compact AC Drives

Markieren Sie Ihre Basisauswahl für Ihr neues Produkt

Allgemeines
Erforderlich
(VACON) Vacon
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Vacon0020 Produkt
(-R00) International
(-3L) 3-phasiger AC-Eingang
(1,9 AMP) 1,9 AMP
(+SM20) API für Vacon0020
(+IP20) IP20
(+Q000) Keine zusätzliche Option
(+F0107) Softwarepaket VACON 20
(+DBNO) Keine Bremse
(+GSCB) Kartonkiste als Versandpaket
(+GAUL) UL-Zulassung
(+GACE) CE-Zulassung
(+GACT) C-tick-Zulassung
(+GAKC) KC-Zulassung
(+WT01) 12/18 Monate
(MI01) MI01
(70-AC3L00024W01A140BM25) 70-AC3L00024W01A140BM25
[]
(VACON0020-3L-0002-4) VACON0020-3L-0002-4
[]
(+QPES) +QPES
[]
[]
[]
(GLBL) Global (Standard)
(0.630) 0,63
(0.830) 0,83
(0.55) 0.55
(66 X 160 X 98) 66 X 160 X 98
(17.5) 17.5
(G501) (G501) Vacon Haiyan
(G501) G501
(OK) abgeschlossen