Schließen Sie die Konfiguration ab, indem Sie die markierten Optionen auswählen.

Produkt konfigurieren

VLT® Midi Drive FC 280

Markieren Sie Ihre Basisauswahl für Ihr neues Produkt

Allgemeines
Erforderlich
(FC-) VLT® Midi Drive FC-
(S2) Einphasig 200-240 VAC
(E20) IP20 / Chassis
(H1) EMV-Kat C1(200V)/C2(400V)
(X) Kein Bremschopper
(X) Kein Display
(C) Beschichtete PCB
(X) Keine Netzoptionen
(X) Keine Anpassung
(SXXX) Akt. Release
(X) Standard-Sprachpaket
(K1) K1
(FC-280P1K1S2E20H1XXC) FC-280P1K1S2E20H1XXC
(XAXSXXXXAX) XAXSXXXXAX
(GLBL) Global (Standard)
(2.800) 2,8
(2.500) 2,5
(9.6) 9.6
(6) 6
(76.8) 76.8
(2.4) 2.4
(1.1) 1.1
(210.0) 210.0
(75.0) 75.0
(168.0) 168.0
(B901) (B901) Werk DK
(FC-280P1K1S2E20H1XXC) FC-280P1K1S2E20H1XXC
(XAXSXXXXAX) XAXSXXXXAX
(B901) B901