Produkt konfigurieren

VACON® 20 Compact AC Drives

Markieren Sie Ihre Basisauswahl für Ihr neues Produkt

Allgemeines
Erforderlich
(VACON) Vacon
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Vacon0020 Produkt
(-R00) International
(-1L) 1-phasiger AC-Eingang
(-2) 208–240 VAC
(7 AMP) 7 AMP
(+SM20) API für Vacon0020
(+IP20) IP20
(+QPES) PE-Plattensatz
(+Q000) Keine zusätzliche Option
(+F0107) Softwarepaket VACON 20
(+DBNO) Keine Bremse
(+GSCB) Kartonkiste als Versandpaket
(+GAUL) UL-Zulassung
(+GACE) CE-Zulassung
(+GACT) C-tick-Zulassung
(+GAKC) KC-Zulassung
(+WT01) 12/18 Monate
(MI02) MI02
(70-AC1L00072W02A120BM25) 70-AC1L00072W02A120BM25
[]
(VACON0020-1L-0007-2) VACON0020-1L-0007-2
[]
(+EMC2+QPES+DLDE) +EMC2+QPES+DLDE
[]
[]
[]
(GLBL) Global (Standard)
(0.880) 0,88
(1.160) 1,16
(1.5) 1.5
(90 X 195 X 102) 90 X 195 X 102
(1.7) 1.7
(G501) (G501) Vacon Haiyan
(G501) G501
(OK) abgeschlossen