Produkt konfigurieren

VLT® Midi Drive FC 280

Markieren Sie Ihre Basisauswahl für Ihr neues Produkt

Allgemeines
Erforderlich
(FC-) VLT® Midi Drive FC-
(280) 280
(S2) Einphasig 200-240 VAC
(E20) IP20 / Chassis
(H1) EMV-Kat C1(200V)/C2(400V)
(X) Kein Bremschopper
(X) Kein Display
(C) Beschichtete PCB
(X) Keine Netzoptionen
(X) Keine Anpassung
(X) Keine Anpassung
(SXXX) Akt. Release
(X) Standard-Sprachpaket
(K1) K1
(FC-280PK37S2E20H1XXC) FC-280PK37S2E20H1XXC
(XXXSXXXXAY) XXXSXXXXAY
(GLBL) Global (Standard)
(2.800) 2,8
(2.500) 2,5
(3.5) 3.5
(2.2) 2.2
(37.7) 37.7
(0.9) 0.9
(0.37) 0.37
(210.0) 210.0
(75.0) 75.0
(168.0) 168.0
(B901) (B901) Werk DK
(FC-280PK37S2E20H1XXC) FC-280PK37S2E20H1XXC
(XXXSXXXXAY) XXXSXXXXAY
(B901) B901