MCD50245BT7G3X00CV1

134N9346

Dieses Produkt wurde eingestellt.

MCD50245BT7G3X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 500
incl. grafisches Bedienfeld
Nennspannung: 380-690 VAC
Netzfrequenz: 50/60 Hz (+/- 10%)
Steuerspannung: 24 VAC/VDC
Nennstrom: 245A, AC53a 3-30:50-6
Schutzart: IP00

Typbezeichnung: MCD50245BT7G3X00CV1

Produktdetails

Bruttogewicht 26 kg
Gewicht netto 26 kg
Volume 57.2 l
EAN 5710107953516

VLT® SOFT STARTER MCD500 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe MCD VLT® Soft Starter MCD
MCD-Serie 5 500
Nennstrom 0245 245A, AC53a 3-30:50-6
Bypass B Mit Int. Bypassschütz
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 7 380-690 VAC
Gehäuse G3 Baugröße 3
Reserviert X Reserviert
Schutzart 00 IP00
Steuerspannung CV1 24 VAC/VDC
Typencode Teil 1 MCD50245BT7G3X00CV1
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Modellcode 01 MCD50245BT7G3X00CV1
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 28.6
Berechnetes Nettogewicht [kg] 26
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality