134N6078
Frequenzumrichter
FC-302P132T5E21N4BGCXXXSXXXXA0BRCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P132) 132 KW / 200 HP, 3-Phasig
380 - 500 VAC, IP21/Typ 1
LHD - AAF006-Filter + A1 EMV
Bremschopper
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: D13
Keine C1-Option, Keine D-Option
PROFIBUS DP MCA 101, MCB-102 Encoder-Option
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Der VLT® AutomationDrive steht für ein modulares Antriebskonzept, das die gesamte Palette von Funktionen von herkömmlichen bis hin zu servoähnlichen Anwendungen an jeder Maschine oder Produktionslinie abdeckt.