132L5239
Frequenzumrichter
FC-103P355T4E54N2XGC7XXSXXXXAQBKCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
355 KW / 500 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, (E54) IP54 / Typ 12
LHD - AAF006-Filter + A2 EMV
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Sicherung
Akt. Release – Std.SW.
Modbus TCP MCA 122, Universal-E/A
Keine C1-Option, Ext. 24V DC-Vers.
Baugröße: E9
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Der VLT® Refrigeration Drive FC 103 ermöglicht Ihnen Energieeinsparungen und eine verlängerte Lebensdauer der Komponenten, ganz gleich, ob Sie Kompressoren, Pumpen oder Lüfter betreiben wollen.