Produkt konfigurieren

VACON® 20 Compact AC Drives

Markieren Sie Ihre Basisauswahl für Ihr neues Produkt

Allgemeines
Erforderlich
(VACON) Vacon
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Vacon0020 Produkt
(-R00) International
(-1L) 1-phasiger AC-Eingang
(-1) 105–120 VAC
(3,7 AMP) 3,7 AMP
(+SM20) API für Vacon0020
(+IP20) IP20
(+EMC4) EMV 4-Klasse
(+Q000) Keine zusätzliche Option
(+F0107) Softwarepaket VACON 20
(+DBNO) Keine Bremse
(+GSCB) Kartonkiste als Versandpaket
(+GAUL) UL-Zulassung
(+GNCE) Keine CE-Zulassung
(+GNCT) Keine C-tick-Zulassung
(+GNKC) Keine KC-Zulassung
(+WT01) 12/18 Monate
(MI02) MI02
(70-AC1L00041W02A140BM25) 70-AC1L00041W02A140BM25
[]
(VACON0020-1L-0004-1) VACON0020-1L-0004-1
[]
(+QPES) +QPES
[]
[]
[]
(GLBL) Global (Standard)
(0.880) 0,88
(1.160) 1,16
(0.75) 0.75
(90 X 195 X 102) 90 X 195 X 102
(6.1) 6.1
(B902) (B902) Werk DK
(G501) G501
(OK) abgeschlossen
(3A999.a) 3A999.a
(Y901) Y901