131X4418
Frequenzumrichter
FC-302P132T5E5HL4XGC3XXSXXXXAQBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P132) 132 KW / 200 HP, 3-Phasig
380 - 500 VAC, IP54 Hybrid LHD Wahl
LHD + Klasse A1 EMV
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Netztrennschalter + Sichrg
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: D11
Keine C1-Option, Keine D-Option
Modbus TCP MCA 122, Keine B-Option
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Der VLT® AutomationDrive steht für ein modulares Antriebskonzept, das die gesamte Palette von Funktionen von herkömmlichen bis hin zu servoähnlichen Anwendungen an jeder Maschine oder Produktionslinie abdeckt.