FC-302P400T5E21L4XGC3XXSXXXXAQBXCXXXXDX

131X4413

Dieses Produkt wurde eingestellt.

Frequenzumrichter
FC-302P400T5E21L4XGC3XXSXXXXAQBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P400) 400 KW / 550 HP, 3-Phasig
380 - 500 VAC, IP21/Typ 1
LHD + Klasse A1 EMV
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Netztrennschalter + Sichrg
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: E7
Keine C1-Option, Keine D-Option
Modbus TCP MCA 122, Keine B-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-302P400T5E21L4XGC3XXSXXXXAQBXCXXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 386 kg
Gewicht netto 330 kg
Volume 0 l
EAN 5710107064106

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nennleistung P400 (P400) 400 KW / 550 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 5 380 - 500 VAC
Gehäuse E21 IP21/Typ 1
EMV-Filter L4 LHD + Klasse A1 EMV
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption 3 Netztrennschalter + Sichrg
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AQ Modbus TCP MCA 122
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße E7 E7
Typencode Teil 1 FC-302P400T5E21L4XGC
Typencode Teil 2 3XXSXXXXAQBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Leistung 150 % (HO) [KW] 400
Leistung 110 % (NO) [KW] 450
kVA 482
Verlustleistung NO [W] 9473
Verlustleistung NO [W] 8527
Verlustleistung HO [W] 7976
Verlustleistung HO [W] 7814
Dauerstrom (NO) [A] 800
Intermitt. Strom (NO) [A] 880
Dauerstrom (NO) [A] 730
Intermitt. Strom (NO) [A] 803
Dauerstrom (HO) [A] 695
Intermitt. Strom (HO) [A] 1042
I Nenn (HO) [A] 678
I Max 60s (HO) [A] 1017
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-302P400T5E21L4XGC
Modellcode 02 3XXSXXXXAQBXCXXXXDX

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality