Überlastrelais, TI 16C
047H0211
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Strom DOL-Motorstarter [A] [min.]: 8.00, Strom DOL-Motorstarter [A] [max.]: 12.00
Strom DOL-Motorstarter [A] [min.]: 8.00, Strom DOL-Motorstarter [A] [max.]: 12.00
Bruttogewicht | 0.11 kg |
Gewicht netto | 0.11 kg |
EAN | 5702423008193 |
Bruttogewicht | 0.11 kg |
Gewicht netto | 0.11 kg |
EAN | 5702423008193 |
Identisches Produkt | 047H4211 |
Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
Produktbeschreibung | Therm. Überlastrelais |
Produktgruppe | Schütze und Motorschalter |
Produktname | Überlastrelais |
Strom DOL-Motorstarter [A] [max.] | 12 A |
Strom DOL-Motorstarter [A] [min.] | 8 A |
Strom Stern-Dreieck Anlauf [A] [max.] | 20.8 A |
Strom Stern-Dreieck Anlauf [A] [min.] | 13 A |
Typ | TI 16C |
UL Zulassung | E82701 |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Zulassung |
CE EAC LLC CDC TYSK UL |
Identisches Produkt | 047H4211 |
Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
Produktbeschreibung | Therm. Überlastrelais |
Produktgruppe | Schütze und Motorschalter |
Produktname | Überlastrelais |
Strom DOL-Motorstarter [A] [max.] | 12 A |
Strom DOL-Motorstarter [A] [min.] | 8 A |
Strom Stern-Dreieck Anlauf [A] [max.] | 20.8 A |
Strom Stern-Dreieck Anlauf [A] [min.] | 13 A |
Typ | TI 16C |
UL Zulassung | E82701 |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Zulassung |
CE EAC LLC CDC TYSK UL |