Überlastrelais, TI 16C
Überlastrelais, TI 16C

047H0209

Dieses Produkt wurde eingestellt.

Strom DOL-Motorstarter [A] [min.]: 4.00, Strom DOL-Motorstarter [A] [max.]: 6.20

Produktdetails

Bruttogewicht 0.11 kg
Gewicht netto 0.11 kg
EAN 5702423006717

 

Identisches Produkt 047H4209
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Produktbeschreibung Therm. Überlastrelais
Produktgruppe Schütze und Motorschalter
Produktname Überlastrelais
Strom DOL-Motorstarter [A] [max.] 6.2 A
Strom DOL-Motorstarter [A] [min.] 4 A
Strom Stern-Dreieck Anlauf [A] [max.] 10.7 A
Strom Stern-Dreieck Anlauf [A] [min.] 6.9 A
Typ TI 16C
UL Zulassung E82701
Verpackungseinheit Multi-Pack
Zulassung CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality