Überlastrelais, TI 16C
Überlastrelais, TI 16C

047H0208

Dieses Produkt wurde eingestellt.

Strom DOL-Motorstarter [A] [min.]: 2.70, Strom DOL-Motorstarter [A] [max.]: 4.20

Produktdetails

Bruttogewicht 0.11 kg
Gewicht netto 0.11 kg
EAN 5702423014392

 

Identisches Produkt 047H4208
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Produktbeschreibung Therm. Überlastrelais
Produktgruppe Schütze und Motorschalter
Produktname Überlastrelais
Strom DOL-Motorstarter [A] [max.] 4.2 A
Strom DOL-Motorstarter [A] [min.] 2.7 A
Strom Stern-Dreieck Anlauf [A] [max.] 7.3 A
Strom Stern-Dreieck Anlauf [A] [min.] 4.7 A
Typ TI 16C
UL Zulassung E82701
Verpackungseinheit Multi-Pack
Zulassung CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality