Zeigt 23 Produkt(e)

042U4001

Magnetventil, EV220A, Funktion: NC, G, 1/4, 1 m³/h, EPDM

Mediaempfehlungen: Water & Brine, Zulassung: PZH; WRAS, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

042U4002

Magnetventil, EV220A, Funktion: NC, G, 3/8, 1 m³/h, EPDM

Mediaempfehlungen: Water & Brine, Zulassung: PZH; WRAS, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

042U4003

Magnetventil, EV220A, Funktion: NC, G, 1/4, 1 m³/h, NBR

Mediaempfehlungen: Water,Brine,Oil,Air, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

042U4004

Magnetventil, EV220A, Funktion: NC, G, 3/8, 1 m³/h, NBR

Mediaempfehlungen: Water,Brine,Oil,Air, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

042U4011

Magnetventil, EV220A, Funktion: NC, G, 3/8, 1.6 m³/h, EPDM

Mediaempfehlungen: Water & Brine, Zulassung: PZH; WRAS, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

042U4013

Magnetventil, EV220A, Funktion: NC, G, 3/8, 1.6 m³/h, NBR

Mediaempfehlungen: Water,Brine,Oil,Air, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

042U4015

Magnetventil, EV220A, Funktion: NC, G, 3/8, 1.6 m³/h, FKM

Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

042U4016

Magnetventil, EV220A, Funktion: NC, G, 1/2, 1.6 m³/h, FKM

Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

042U4022

Magnetventil, EV220A, Funktion: NC, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

Mediaempfehlungen: Water & Brine, Zulassung: PZH; WRAS, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

042U4032

Magnetventil, EV220A, Funktion: NC, G, 3/4, 7 m³/h, NBR

Mediaempfehlungen: Water,Brine,Oil,Air, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

Ansicht: