MBT 3270, Temperature Sensors

Zeigt 47 Produkt(e)

084Z2012

Temperaturfühler, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

Temperaturbereich [°C]: -50 - 150, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 1000, Schutzschlauchmaterial: Brass, Elektrischer Anschluss: AMP Junior Power Timer, Elektr. Anschlussgröße: 2 Anschlüsse

084Z2013

Temperaturfühler, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

Temperaturbereich [°C]: -50 - 150, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 1000, Schutzschlauchmaterial: Brass, Elektrischer Anschluss: Deutsch DT04, Elektr. Anschlussgröße: 2 Anschlüsse

084Z2014

Temperaturfühler, MBT 3270, 24 mm, M,10x1

Temperaturbereich [°C]: -50 - 150, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: AMP Junior Power Timer, Elektr. Anschlussgröße: 2 Anschlüsse

084Z2018

Temperaturfühler, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

Temperaturbereich [°C]: -50 - 300, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: AMP Junior Power Timer, Elektr. Anschlussgröße: 2 Anschlüsse

084Z2019

Temperaturfühler, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

Temperaturbereich [°C]: -50 - 300, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: Deutsch DT04, Elektr. Anschlussgröße: 2 Anschlüsse

084Z2021

Temperaturfühler, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

Temperaturbereich [°C]: -50 - 300, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: Kabel, Elektr. Anschlussgröße: 2 Leiter

084Z2071

Temperaturfühler, MBT 3270, 45 mm, G

Temperaturbereich [°C]: -50 - 150, Typ Fühlerelement: KTY, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 2000, Schutzschlauchmaterial: AISI 303, Elektrischer Anschluss: AMP Junior Power Timer, Elektr. Anschlussgröße: 2 Anschlüsse

084Z2078

Temperaturfühler, MBT 3270, 45 mm, G

Temperaturbereich [°C]: -50 - 150, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 1000, Schutzschlauchmaterial: AISI 303, Elektrischer Anschluss: AMP Junior Power Timer Yellow, Elektr. Anschlussgröße: 2 Anschlüsse

084Z2087

Temperaturfühler, MBT 3270, 25 mm, M,10x1

Temperaturbereich [°C]: -50 - 300, Typ Fühlerelement: NTC, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 3300, Schutzschlauchmaterial: AISI 316, Elektrischer Anschluss: Deutsch DT04, Elektr. Anschlussgröße: 2 Anschlüsse

084Z2092

Temperaturfühler, MBT 3270, 24 mm, G,1/4

Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 1000, Schutzschlauchmaterial: Brass, Elektrischer Anschluss: Kabel, Elektr. Anschlussgröße: 2 Leiter

Ansicht: