iSave 40, Energy recovery devices

Zeigt 5 Produkt(e)

180F7001

ISAVE 40

Einbaulage: Waagerecht, HD-Austritt Durchfluss [m³/h] [max.]: 41, HD-Austritt Durchfluss [gpm] [max.]: 181, Nennleistung [HD]: 15.0, Nennleistung [kW]: 11.0

180F7003

ISAVE 40

Einbaulage: Vertikal, HD-Austritt Durchfluss [m³/h] [max.]: 41, HD-Austritt Durchfluss [gpm] [max.]: 181, Nennleistung [HD]: 15.0, Nennleistung [kW]: 11.0

180F7004

ISAVE 40

Einbaulage: Waagerecht, HD-Austritt Durchfluss [m³/h] [max.]: 41, HD-Austritt Durchfluss [gpm] [max.]: 181, Nennleistung [HD]: 20.0, Nennleistung [kW]: 15.0

180F7005

ISAVE 40

Einbaulage: Vertikal, HD-Austritt Durchfluss [m³/h] [max.]: 41, HD-Austritt Durchfluss [gpm] [max.]: 181, Nennleistung [HD]: 20.0, Nennleistung [kW]: 15.0

180F7011

ISAVE 40

Einbaulage: Vertikal; Waagerecht, HD-Austritt Durchfluss [m³/h] [max.]: 41, HD-Austritt Durchfluss [gpm] [max.]: 181, Nennleistung [HD]: 20.0, Nennleistung [kW]: 15.0

Ansicht: