Zeigt 14 Produkt(e)
EKE 100 1V, IP00
Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, 1, Analoge Eingänge (AI) [Stk]: 1, Digitale Eingänge (DI) [Stk]: 1, Digitale Ausgänge (DO) [Stk]: 1, Schutzart: IP00, Befestigungsmethode: DIN Schiene
EKE 100 1V, IP20
Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, 1, Analoge Eingänge (AI) [Stk]: 1, Digitale Eingänge (DI) [Stk]: 1, Digitale Ausgänge (DO) [Stk]: 1, Schutzart: IP20, Befestigungsmethode: DIN Schiene
EKE 100 1V, IP20
Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, 1, Analoge Eingänge (AI) [Stk]: 1, Digitale Eingänge (DI) [Stk]: 1, Digitale Ausgänge (DO) [Stk]: 1, Schutzart: IP20, Befestigungsmethode: DIN Schiene
EKE 100 2V, IP00
Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, 2, Analoge Eingänge (AI) [Stk]: 2, Digitale Eingänge (DI) [Stk]: 2, Digitale Ausgänge (DO) [Stk]: 1, Schutzart: IP00, Befestigungsmethode: DIN Schiene
EKE 100 2V, IP20
Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, 2, Analoge Eingänge (AI) [Stk]: 2, Digitale Eingänge (DI) [Stk]: 2, Digitale Ausgänge (DO) [Stk]: 1, Schutzart: IP20, Befestigungsmethode: DIN Schiene
EKE 100 2V, IP20
Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, 2, Analoge Eingänge (AI) [Stk]: 2, Digitale Eingänge (DI) [Stk]: 2, Digitale Ausgänge (DO) [Stk]: 1, Schutzart: IP20, Befestigungsmethode: DIN Schiene
Überhitzungsregler, EKE 1A
Digitale Eingänge (DI) [Stk]: 3, Analoge Eingänge (AI) [Stk]: 2, Halterung Druckfühler: 0,5–4,5VDC, ratiometrisch, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Temperaturfühler Anzahl: 1, Anzahl der Druckfühler: 1