Heating Cables, ECflex 10T, 10 W/m, 10 m, Supply voltage [V] AC: 230

088L6025

Cable type: Twin conductor, Product version: Ready-made, Heating principle: Serial resistive, Application: Cold store; Pipe / tank frost protection; Sport fields; Floor heating

Інформація про продукт

Gross weight 1.131 Kilogram
Bага нетто 1.12 Kilogram
Об'єм 8.046 Liter
EAN 5703466224366

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EPD available Yes
UL evaluated Out of scope
Без свинцю Так
Версія продукту Ready-made
Висота упаковки [мм] 54 мм
Внутрішня ізоляція XLPE
Вогнезахисна сполука Так
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Гарантійний термін 20-річна повна гарантія на обслуговування
Гарантія [Рік] 20
Глибина упаковки [мм] 386 мм
Група продукції Heating Cables
Довжина кабелю [м] 10 м
Довжина холодного кінця [м] 2.3 м
Дозволи CE
Діаметр вигину [мм] [мін.] 42 мм
Діаметр кабелю [мм] 6.9 мм
Екран кабелю Alufoil 100%
Застосування Pipe / tank frost protection
Floor heating
Cold store
Sport fields
Зовнішня оболонка PVC
Кабель на котушці Ні
Клас захисту IP елемента IPX7
КОД UNSPSC 26121601
Колір зовнішньої оболонки ЧЕРВОНИЙ
Компанія сертифікації Intertek Semko
Комплект приладдя No
Кількість провідників холодного кінця 3
Кількість холодних кінців 1
Міцність на розрив [N] >500 N
Міцність при деформації [N] >1500 N
Напруга живлення [В] AC 230 В
Неробоча температура [°C] [макс.] 90 °C
Опис ECflex 10T 100Вт 230В 10м
Опір кабелю [Ом] 529
Порізка у розмір Ні
Потужність кабелю [Вт/м] 10 Вт/м
Потужність обігріву [Вт] 100 Вт
Принцип обігріву Послідовний опір
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Робоча температура [°C] [макс.] 75 °C
Розмір холодного кінця [мм²] 1.5 мм²
Температура монтажу [°C] [мін.] -5 °C
Тип ECflex 10T
Тип кабелю Двожильний кабель
Тип холодного кінця DTCL
УФ-захист Ні
Холодний кінець Так
Ширина упаковки [мм] 386 мм

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality