Varnostni termostati, ST-2

087N1051

Varnostni termostat ST-2

Product details

Bruto masa 0.458 Kilogram
Neto masa 0.458 Kilogram
Volume 2.025 Liter
EAN 5702421715024

 

Description Varnostni termostat ST-2
Diferenčni STB [K] 12 (+/- 3)
Diferenčni TR [K] 4 (+/- 1)
Dolžina temperaturnega tipala [mm] 100 mm
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
Iduktivna obremenitev kontaktov [A] 2.5 A
Ime izdelka v dokumentu SCIP Safety thermostats ST-1 and ST-2
Kabelski vhod Pg 20
Material tuljke tipala Medenina Ms 58/baker
Nastavitev termostata TR [°C] [Maks] 90 °C
Nastavitev termostata TR [°C] [Min] 30 °C
Natančnost izklopa [K] [Maks] 6 K
Natančnost izklopa [K] [Min] 0 K
Nominalni tlak [bar] 10 bar
Ohmska obremenitev kontaktov [A] 10 A
Oznaka izdelka Yes
Premer temperaturnega tipala [mm] 9 mm
Priključek tipala R ½
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Safety Thermostats
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Stiki Ag 1000/1000
Stopnja zaščite IP40
Temperatura okolice [°C] [Maks] 80 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Maks] 80 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Min] -15 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] 80 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] -15 °C
Temperatura tipala [°C] [Maks] 130 °C
Temperaturna razlika ponastavitve STB Ročno
Temperaturna razlika ponastavitve TR Samodejno
Tip ST-2
Trifazna obremenitev kontaktov [A] 7 A
Usmerjenost vgradnje Brez omejitev
Varnostni omejevalnik STB [°C] 95 °C
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP b414887a-bb9d-4dce-b6ec-81742d8d7673
Število temperaturnih tipal 2

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality