Magnetventil, EVRST 20

032F2237

Funktion: NC, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Cv-værdi [gal/min]: 5.2, Kv-værdi [m³/h]: 4.5

Detaily produktu

Bruttovægt 2.112 Kilogram
Nettovægt 1.837 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN nr. 5702422162247

 

Afgangsstørrelse [in] 1 in
Afgangstilslutningsstandard EN 10220
China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Contain batteries No
Driftsklar Reservedele til magnetventil
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion NC
Hodnota Cv [gal/min] 5.2 gal/min
Husets materiale Rustfast stål
Kv - hodnota [m³/h] 4.5 m³/h
Maks. driftstryk [bar] 28 bar
Materiál přípojek Nerezová ocel
Max. OPD, 10W AC [bar] 14 bar
Max. provozní tlak [psig] 400 psig
MaxOPD [bar] 12 W AC 21 bar
MaxOPD [bar] 20W DC 13 bar
MinODP [bar] 0 bar
Množství na formát balení 1 pc
Možnost manuálního provozu Ano
Nabídka dílů- název EVRS / EVRST
Název produktu Elektromagnetický ventil
Pakkeformat Enkeltpakke
Produktová skupina Solenoid valves
Provoz ventilu Přímý
Příslušenství produktu Příslušenství elektromagnetického ventilu
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 175 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Schválení EAC
LLC CDC TYSK
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Směr Přímý
Spole Nej
Teplota okolí [°C] -40 - 80 °C
Teplotní rozsah média - poznámka Odmrazování max. 130 °C/265 °F
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 105 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 221 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] -40 °F
Tilgang std. EN 10220
Tilgangsstørrelse [in] 1 in
Typ EVRST 20
Typ pohonu[mm] 13.5 mm
Typ vstupního připojení Tupý svar
Typ výstupního připojení Tupý svar
Typebetegnelse Magnetventil
Ukazatel směru proudu Vyražená jednosměrná šipka
Velikosttrysky [mm] 13 mm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality