Oliedyser, SR, 0.6 gal/h, 2.37 kg/h, 60 °, Solid

030F7912

Venligst kontakt kundeservice

0.60GAL 60SR CEN

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.034 Kilogram
Nettovægt 0.034 Kilogram
Volume 0.024 Liter
EAN nr. 5702425032523

 

Antal pr. pakkeformat 10 stk.
CE-mærket Yes
CEN Ja
Definitionspunkt [Kg/h] 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Description 0.60GAL 60SR CEN
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(a)
6(a)-I
6(c)
Filterstørrelse [µm] 45
Filtertype Sinter
Form Rund
Godkendelse CE
Indeholder batterier No
Kapacitet [kg/h] 2.37 kg/h
Kapacitet [l/h] 0 l/h
Kapacitet [USgal/h] 0.6 gal/h
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
LE Anti dryp ventil Nej
Materialetype Messing
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Oil Nozzles
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. aee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc
SCIP-dossier produktnavn OD-HR/SR Nozzle
Spredningsmønster Solid
spredningsmønsterafmærkning SR
Spredningsvinkel [°] 60 °
Type SR
UL-klassificeret Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality