Lockshield Valves, RLV, DN 15, Angle, Standard, Internal thread

003L0143

Venligst kontakt kundeservice

Drain-off feature

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.22 Kilogram
Nettovægt 0.209 Kilogram
Volume 0.11 Liter
EAN nr. 5702420030999

 

Afslut Forniklet
Arbejdstryk [bar] [Maks.] 10 bar
Description Aftapningsfunktion
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Konstruktion Vinkelløb
Kvs-værdier [m³/h] 2.5 m³/h
Nippeltype Standard
Overflade Forniklet
Produktgruppe Lockshield Valves
Prøvetryk [bar] 16 bar
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 4f9e93e2-0da0-4dcb-8065-a6d9ff9e5ff3
SCIP-dossier produktnavn RLV Lock shield
Tilslutning til radiator R 1/2
Tilslutning til system Rp 1/2
Tilslutningstyper Indvendigt gevind
Type RLV
UNSPSC CODE 40141616
Ventilstørrelse DN 15

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality