136X9482
Frekvenční měniče
FC-302N110T5E20H2XGC7XQSXXXXALBXCXXXXD0
VLT® AutomationDriveFC-302 AutomationDrive
110 kW, Trojfázový
380 - 500 VAC, (E20) IP20 / šasí
RFI filtr třídy A2 (C3)
Bez brzdného střídače
Grafický ovládací panel
S přídav. lakováním (3C3), Pojistky
Nejnovější
Konstrukční velikost: D3H
Bez C1 příslušenství, Exter napáj 24V DC říd.k.
MCA-120 ProfiNet SRT, Bez B příslušenství
Další volitelné doplňky dle typového kódu
VLT® AutomationDrive představuje koncepci jednoho měniče řídícího celou řadu operací od jednoduchých až po aplikace se servopohony na libovolném stroji nebo výrobní lince.