FC-102P11KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1275

Frekvenční měniče
FC-102P11KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC DriveHVAC Rozšířená verze
11 KW, Trojfázový
380 - 480 VAC, IP55 / Type 12
RFI filtr třídy A2 (C3)
Bez brzdného střídače
Grafický ovládací panel
Bez lakování, Bez doplňků napájení
Nejnovější
Konstrukční velikost: B1
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Bez A příslušenství, Bez B příslušenství

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-102P11KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 20.73 kg
Čistá hmotnost 19.78 kg
Objem 144.67 l
EAN 5702427158955

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Skupina produktů FC- VLT® HVAC Drive
Řada 102 HVAC Rozšířená verze
Jmenovitý výkon P11K 11 KW
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 4 380 - 480 VAC
Stupeň krytí E55 IP55 / Type 12
RFI filtr H2 RFI filtr třídy A2 (C3)
Brzdný střídač, Safe Stop X Bez brzdného střídače
LCP G Grafický ovládací panel
Přídavné lakování X Bez lakování
Doplňky napájení X Bez doplňků napájení
Adaptace A X Standar. vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková sada softwaru X Standardní jazyk. balíček
Doplněk A AX Bez A příslušenství
Doplněk B BX Bez B příslušenství
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 X Bez C1 příslušenství
Software pro příslušenství C XX Bez software v C přísluš
Doplněk D DX Bez D příslušenství
Konstrukční velikost B1 B1
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Typový kód, část 1 FC-102P11KT4E55H2XGX
Typový kód, část 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Výkon 110 % (NO) [kW] 11
Výška [mm] 494,0
Šířka bez doplňků C [mm] 243,0
Hloubka [mm] 261,0
Hloubka s doplňkem A/B [mm] 261,0
kVA 16.6
Výkonová ztráta NO [W] 278
Výkonová ztráta NO [W] 278
Trvalý proud (NO) [A] 24
Přerušovaný proud (NO) [A] 26.4
Trvalý proud (NO) [A] 21
Přerušovaný proud (NO) [A] 23.1
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 21.8
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 21.5
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-102P11KT4E55H2XGX
Kód modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality