OP-LPQM096NTP00E

114X3357

Využití úseku: Nízký zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R507A; R452A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 400/3/50

Detaily produktu

Brutto hmotnost 143 Kilogram
Čistá hmotnost 107 Kilogram
Objem 1102.608 Liter
EAN 5702428564984

 

Akustický výkon při 50Hz [db(A)] 72 dBA
Aplikace LBP
CE evaluated Yes
Celková výška [mm] 965 mm
China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R404A
R452A
R507A
Compressor model NTZ096-4
Contain batteries No
Description OP-LPQM096NTP00E
Délka [mm] 531 mm
Elektrický kód E
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus
Frekvence [Hz] 50 Hz
Fáze 3
Hladina akustického tlaku 50Hz (při vzdálenosti 1 m) [dB(A)] 61 dBA
Hladina akustického tlaku 50Hz (při vzdálenosti 10 m) [dB(A)] 41 dBA
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEE Yes
Kapalinové potrubí - připojení  [in] 1/2 in
Kompresor - zdroj napájení [V] 400/3/50
Kondenzátor - typ G7
LBP Cooling capacity [kW] (R452A) 1.99 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) 1.6 to 3.6 kW
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm] 500 mm
LRA 32 A
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) Not available for this condition / refrigerant
MCC 10.1 A
Min fuse rating [A] 12 A
Model number OP-LPQM096NTP00E
Napětí 50Hz [V] 380 V
Napětí 50Hz [V] [Max] 415 V
Název produktu Package unit
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] 380 V
Počet fází (ventilátor) 1
Počet ventilátorů 1
Počet fází (kompresor) 3
Produktová skupina Condensing Units
Proud vzduchu při 50Hz [m³/h] 5200 m³/h
Průměr ventilátoru [mm] 500 mm
Příjemce - objem [L] 6.2 L
Příjemce - schválení CE
RLA 7.2 A
Schválení CE
EAC
SCIP dossier no. 79e44f1b-ab3b-44c1-b280-ba3435673604
SCIP dossier product name OPTYMA P00 G7 J7
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W] 220 W
Sání - rozměr připojení [in] 7/8 in
Technologie Pístový
Typ Optyma™ Plus P00
Typ krytu/mřížky ventilátoru H3
Typ připojení Pájení
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Max] 230 V
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Min] 230 V
Ventilátor - proud při 50Hz [A] 0.96 A
Ventilátor - výkon při 50Hz [W] 130 W
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] 230/1/50
Verze P00
Vnitřní objem kondenzátoru 1.62 mm³
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] 415 V
Využití úseku Nízký zpětný tlak
Šířka [mm] 1441 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality