Actuadores eléctricos, AMV 658 SU, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Tensión de alimentación [V] c.c.: 24

082G3446

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

AMV 658 SU 24V

Product details

Peso bruto 9.672 Kilogram
Peso neto 8.8 Kilogram
Volumen 18.296 Liter
EAN 5710104037332

 

Aplicación HD y district heating
Carrera [mm] 50 mm
Clase de protección II
Consumo de energía [W] 19 W
Contain batteries No
Description AMV 658 SU 24V
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fuerza de cierre [N] 2000 N
Funcionamiento manual
Función de seguridad
Grado de protección IP54
Indicación de posición No (se necesita un potenciómetro)
Muelle abajo (retorno) No
Muelle arriba
N.° de expediente SCIP 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
Nombre del producto en el expediente SCIP AMV(E) 65x/685/855
Product group Electrical actuators
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] 70 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] -40 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. 24 V
Tensión de alimentación [V] c.c. 24 V
Tipo de actuador Eléctrico
Tipo de señal de control 3 puntos
Tipo de velocidad Estándar
Type AMV 658 SU
Velocidad del actuador [s/mm] 2 s/mm
6 s/mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality