Check Valve, NVD 402, PN 16, DN 125, Flange

065B7475

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

NVD 402 PN16 DN125

Product details

Brutokaal 22.586 Kilogram
Netokaal 22.509 Kilogram
Volume 12.802 Liter
EAN 5710104063126

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 50%
Alternatiivne soojuskandja 2 Tarbevesi
Avade arv 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description NVD 402 PN16 DN125
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Tagasilöögiklapp
Kvs-väärtused [m³/h] 619 m³/h
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 125 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
Paigaldamise suund vaba
Rakendus Kaugküte
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 16
SCIPi kausta nr e7217506-d988-44de-bf3d-a0870db16632
SCIPi kausta tootenimi 065B7475
Seadme etikett Yes
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 100 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -10 °C
Toimimise tüüp Isetoimiv
Tooterühm Butterfly valves
Tüüp NVD 402
Ventiili korpuse materjal Hallmalm EN-GJL-250 (GG-25)
Ventiili suurus DN 125
Ventiili tüüp Kaitseklapp
Ühenduse tüüp Äärik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality