Presostat, CKB

061Z2007

Funkce odblokování: Manuální, Typ tlakového připojení: Flérový, velikost tlakové přípojky: 1/4 in, Hodnocení krytí IP: IP65, Max. provozní tlak [bar]: 143.0

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.212 Kilogram
Čistá hmotnost 0.18 Kilogram
Objem 0.52 Liter
EAN 5702424504700

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R744
Elektrické připojení Štítek DIN
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Funkce kontaktů SPDT
Funkce odblokování Manuální
Hodnocení krytí IP IP65
In scope of WEEE and contain batteries No
Kontakty AC=6 A, 250 V
Max. provozní tlak [bar] 143 bar
Max. provozní tlak [psig] 2074 psig
Množství na formát balení 25 pc
Název produktu Presostat
Poznámky o tlakových přípojkách Deflátor
Pressure connection length[in] 0.55 in
Pressure connection length[mm] 14 mm
Produktová skupina Switches and thermostats
Připomínky k elektrickým konektorům DIN plug not included
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 70 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 158 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Schválení CE 0035
TÜV
UKCA
Specifikační klíč CKB-2UCLM2007
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 150 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 302 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] -40 °F
Tlak na čepovém/matkovém připojení VNĚJŠÍ
Tlakový rozsah - kategorie Vysoký tlak
Typ CKB
Typ tlakového připojení Flérový
UK RoHS compliance Yes
velikost tlakové přípojky 1/4 in
Vyšší aktiv. tlak [bar] 46 bar
Vyšší aktiv. tlak [psi] 677 psi

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality