Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.426 Kilogram
Čistá hmotnost 0.396 Kilogram
Objem 0.551 Liter
EAN 5702423058563

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
In scope of WEEE and contain batteries No
MiniMess v ceně Ano
Množství na formát balení 15 pc
Název produktu Testovací ventil
Počet vstupů [ks] 1 pc
Počet výstupů [pc] 1 pc
Produktová skupina Shut-off and regulating valves
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 120 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -20 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 248 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -4 °F
Schválení EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
SCIP dossier no. cd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075
SCIP dossier product name MBV 1000-5000
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikační klíč MBV5000-1111
Test funkce Samostatný
Testování typu tlakového připojení M
Tlak na čepovém/matkovém připojení VNĚJŠÍ
Tlakové připojení - norma DIN 3852-E
Tlakové závitové připojení norma ISO 228-1
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [Max] 120 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [Min] 0 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] olej [Max] 180 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] olej [Min] 0 bar
Tlumič rázů No
Typ MBV 5000
Typ tlakového připojení G
Typ výstupního připojení Příruba
UK RoHS compliance Out of scope
velikost testovací tlakové přípojky 16 x 2
velikost tlakové přípojky 1/4

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality