Izolační ventil, MBV 2000

061B6014

Max. provozní tlak [bar]: 600.0, Typ interního připojení: M

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.082 Kilogram
Čistá hmotnost 0.078 Kilogram
Objem 0.083 Liter
EAN 5702423227068

 

China RoHS compliance Out of scope
Destrukční tlak [bar] [bar] 1500 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
In scope of WEEE and contain batteries No
Max. provozní tlak [bar] 600 bar
Max. zkušební tlak [psig] 8702 psig
Množství na formát balení 60 pc
Název produktu Izolační ventil
Otvor klíče na matice [mm] 27 mm
Produktová skupina Shut-off and regulating valves
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 200 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -20 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 382 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -4 °F
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Specifikační klíč MBV2000-XX2
Typ MBV 2000
Typ interního připojení M
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost vnitříno připojení 18 x 1.5

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality