Solenoidni ventil, EVRP 10

032F3298

Funkcija: NC, Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.336 Kilogram
Neto težina 0.262 Kilogram
Zapremina 1.13 Liter
EAN 5702422065371

 

Aktuatorski sistem [mm] 13.5 mm
Ambijentalna temperatura -40 - Coil dependent
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv vrednost [gal/min] 1.75 gal/min
Dodaci za proizvod NO
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Funkcija NC
Grupa proizvoda Solenoid valves
Količina po formatu pakovanja 12 pc
Kompatibilnost maziva AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Kv vrednost [m³/h] 1.5 m³/h
Maks. radni pritisak [bar] 42 bar
Maks. radni pritisak [psig] 610 psig
MaxOPD[bar] 10 W AC 21 bar
MinODP [bar] 0.05 bar
Može da se servisira Rezervni delovi za solenoidni ventil
Naziv proizvoda Solenoidni ventil
Odobrenje EAC
LLC CDC TYSK
Opcija ručnog upravljanja NO
Oznaka tipa Solenoidni ventil, lem
Rashladna sredstva R134a
R22/R407C
R23
R290
R404A/R507A
R407A
R410A
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 120 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 248 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] -40 °F
SCIP dosije br. d9d5728d-cd94-47e1-8ca4-3a2768e38bd9
Smer Ravni
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip EVRP 10
Tip izlazne konekcije LEM, ODF
Tip ulazne konekcije LEM, ODF
Veličina izlaza [in] 1/2 in
Veličina otvora [mm] 10 mm
Veličina ulaza [in] 1/2 in
Špulna NO

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality