Přidat záruku
Produkt byl přidán do košíku
027L3101 byl přidán do košíku
Vyberte záruku z níže uvedeného seznamu, abyste ji mohli použít pro svůj měnič. Nezapomeňte, že můžete vybrat pouze jednu záruku, a pokud máte více měničů, ke každému měniči bude připojena stejná záruka. Upozorňujeme, že po přiložení záruky nebudete moci změnit počet měničů.
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
Ventilová stanice, ICF 20-4-14MA, 25 mm, Standard připojení: ASME B 16.11
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Ventilová stanice, ICF 20-4-14MA, 25 mm, Standard připojení: ASME B 16.11
027L3101
Velikost přípojky [mm]: 25, Typ připojení: Trubkový svar, Materiál těla: Ocel, Lakovaný povrch: ZnCr04, Max. provozní tlak [bar]: 52.0, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120