Přidat záruku
Produkt byl přidán do košíku
027H5007 byl přidán do košíku
Vyberte záruku z níže uvedeného seznamu, abyste ji mohli použít pro svůj měnič. Nezapomeňte, že můžete vybrat pouze jednu záruku, a pokud máte více měničů, ke každému měniči bude připojena stejná záruka. Upozorňujeme, že po přiložení záruky nebudete moci změnit počet měničů.
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
Motorem ovládaný ventil, ICM 50-B, Ocel
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Motorem ovládaný ventil, ICM 50-B, Ocel
027H5007
Výstup - rozměr připojení [mm]: 54.0, Vstup - rozměr připojení [mm]: 54.0, Typ vstupního připojení: Pájení, Typ výstupního připojení: Pájení, Kv - hodnota [m³/h]: 40.000