Mikrodeskový výměník tepla, MPHE D62L-E, Počet desek: 100

021H0852

Max. provozní tlak [bar]: 45.0, Univerzální, Funkce: Výparník, Pájecí materiál: Pájení mědí

Detaily produktu

Brutto hmotnost 18.773 Kilogram
Čistá hmotnost 16.75 Kilogram
Objem 21.611 Liter
EAN 5702424273941

 

Application Univerzální
China RoHS compliance Yes
Chladivo (Chladiva) R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R290
R404A
R407C
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Jednotlivé balení
Funkce Výparník
Funkce - pozn. S distributorem
H1 - rozměr připojení Null
H1 - typ připojení Null
H2 - rozměr připojení Null
H2 - typ připojení Null
H3 - rozměr připojení Null
H3 - typ připojení Null
H4 - rozměr připojení Null
H4 - typ připojení Null
H5 - typ připojení Null
H6 - rozměr připojení Null
H6 - typ připojení Null
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie II
Materiál desky AISI 316L
Max pracovní tlak [psi] 653 psi
Max. provozní tlak [bar] 45 bar
Množství na formát balení 1 pc
Model - rozsah teploty [°F] [Min] -390 °F
Model č. 62
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max] 200 °C
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min] -196 °C
Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max] 320 °F
Název produktu Mikrodeskový výměník tepla
Označení typu D62L-E
Plate material no. AISI 316L
Počet desek 100
Produktová skupina Heat exchangers
Pájecí materiál Pájení mědí
Přip. rozměr H5 Null
Q1 - rozsah připoj. rozměrů 1 1/4 - 1 1/8 in
Q1 - typ připojení Připojení s externím závitem
Q2 - rozsah připoj. rozměrů 1 1/4 - 1 1/8 in
Q2 - typ připojení Externí připojení
Q3 - rozsah připoj. rozměrů 3/4 in-18.15 mm
Q3 - typ připojení Pájený spoj
Q4 - rozsah připoj. rozměrů 1 3/8 in
Q4 - typ připojení Pájený spoj
Q5 - rozsah připoj. rozměrů Null
Q5 - typ připojení Null
Q6 - rozsah připoj. rozměrů Null
Q6 - typ připojení Null
Schválení EAC
PED
UL
AS
CRN
KRAIA
RoHS
UA
UKCA
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ MPHE D62L-E
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
UL evaluated Yes
Vzor desky EM
Zařízení Závrtný šroub

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality