Přidat záruku
Produkt byl přidán do košíku
017-524666 byl přidán do košíku
Vyberte záruku z níže uvedeného seznamu, abyste ji mohli použít pro svůj měnič. Nezapomeňte, že můžete vybrat pouze jednu záruku, a pokud máte více měničů, ke každému měniči bude připojena stejná záruka. Upozorňujeme, že po přiložení záruky nebudete moci změnit počet měničů.
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
Presostat, RT1
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Presostat, RT1
017-524666
Regul.rozsah [bar] Pe: -0.80 - 5.00, Dif. [bar]: 0.50, Funkce kontaktů: SPDT, Funkce odblokování: Manuální min., Typ tlakového připojení: Flérový, velikost tlakové přípojky: 1/4, Tlak na čepovém/matkovém připojení: Vnitřní, Hodnocení krytí IP: IP54, Max. provozní tlak [bar]: 22.0