Pohony ChangeOver6, 24 V, 1.50 m
Pohony ChangeOver6, 24 V, 1.50 m

003Z3155

Pohon ChangeOver6, 24V, 10 Nm, 1,5 m

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.47 kg
Čistá hmotnost 0.47 kg
EAN 5702428926188

 

Délka kabelu [m] 1.5 m
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Popis Pohon ChangeOver6, 24V, 10 Nm, 1,5 m
Produktová skupina Ostatní ventily
Provozní točivý moment [Nm] 10 Nm
Typ Pohony ChangeOver6
Typ řídicího signálu 2bodový
Třída ochrany IP IP 42

Accessories

Náhradní díly

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality