Shows 74 product(s)

003Z0705

AB-QM, DN 125, S měřicími koncovkami, Příruba

AB-QM DN 125, se třemi měřicími koncovkami, tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil

003Z0706

AB-QM, DN 150, S měřicími koncovkami, Příruba

AB-QM DN 150, se třemi měřicími koncovkami, tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil

003Z0707

AB-QM, DN 200, S měřicími koncovkami, Příruba

AB-QM DN 200, se třemi měřicími koncovkami, tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil

003Z0708

AB-QM, DN 250, S měřicími koncovkami, Příruba

AB-QM DN 250, se třemi měřicími koncovkami, tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil

003Z0715

AB-QM, DN 125, Vysoký průtok, S měřicími koncovkami, Příruba

AB-QM DN 125 HF, se třemi měřicími koncovkami, tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil

003Z0716

AB-QM, DN 150, Vysoký průtok, S měřicími koncovkami, Příruba

AB-QM DN 150 HF, se třemi měřicími koncovkami, tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil

003Z0717

AB-QM, DN 200, Vysoký průtok, S měřicími koncovkami, Příruba

AB-QM DN 200 HF, se třemi měřicími koncovkami, tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil

003Z0718

AB-QM, DN 250, Vysoký průtok, S měřicími koncovkami, Příruba

AB-QM DN 250 HF, se třemi měřicími koncovkami, tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil

003Z0770

AB-QM, DN 40, S měřicími koncovkami, Vnější závit

AB-QM DN 40, se třemi měřicími koncovkami, tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil

003Z0771

AB-QM, DN 50, S měřicími koncovkami, Vnější závit

AB-QM DN 50, se třemi měřicími koncovkami, tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil

Zobrazit: