LENO MSV-B, DN 50, Vnitřní závit

003Z4036

MSV-B DN 50, vnitřní závit, ventil s manuálním přednastavením

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.432 Kg
Čistá hmotnost 2.381 Kg
Volume 3.411 Liter
EAN 5702420096520

 

China RoHS compliance Out of scope
Description MSV-B DN 50, vnitřní závit, ventil s manuálním přednastavením
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkce uzavření Ano
Funkce vypouštění Ne
Hodnoty Kvs [m³/h] 40 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiál těla ventilu Mosaz DZR
Měřicí koncovky S měřicími koncovkami
Nastavovací stupnice Ano
Produktová skupina Manual balancing
Průtoková teplota [°C] [max.] 120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -20 °C
SCIP dossier no. e31a4e1f-b706-4ff7-acc3-f3e2d361ce7e
SCIP dossier product name MSV-B DN15-DN50 (1)
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ LENO MSV-B
Typy připojení Vnitřní závit
Třída tlaku PN 20
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost ventilu DN 50
Zapojení Rp 2

Accessories

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality