Pájené výměníky tepla, XB10-1, Měď, Počet desek: 26, 25 bar, G 1
Pájené výměníky tepla, XB10-1, Měď, Počet desek: 26, 25 bar, G 1

004B1013

XB10-1-26

Detaily produktu

Brutto hmotnost 5.72 kg
Čistá hmotnost 5.04 kg
EAN 5702421900048

 

Celková výška bez nožek [mm] 289 mm
Celková šířka [mm] 118 mm
Délka připojení na straně 1 [mm] 50 mm
Délka připojení na straně 2 [mm] 50 mm
Hloubka balení [mm] 175 mm
Horizontální středový otvor [mm] 65 mm
Materiál desky 1.4404
Objem kanálu na kus na straně 1 [l] 0.05 L
Popis XB10-1-26
Počet desek 26
Počet průchodů 1
Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.] 25 bar
Pracovní tlak na straně 2 [bar] [max.] 25 bar
Produktová skupina Pájené výměníky tepla
Provozní teplota [°C] [max.] 180 °C
Provozní teplota [°C] [min.] -10 °C
Pájecí materiál Měď
Připojení na straně 1 G 1
Připojení na straně 2 G 1
Standard připojení DIN ISO 228/1
Typ XB10-1
Typ schválení PED
Typ vzoru desky Rybinový spoj
Typy připojení Závit
Vertikální středový otvor na straně 1 [mm] 235 mm
Výška balení [mm] 300 mm
Šířka balení [mm] 130 mm

Accessories

Náhradní díly

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality