AHQM, PN 16, DN 100, Průtok [m3/h]: 7.60 - 38.00, Příruba, Verze montáže: volná
003L3606
AHQM PN16 100/90/0,3 příruba přívodní/vratná
AHQM PN16 100/90/0,3 příruba přívodní/vratná
Brutto hmotnost | 46.6 Kg |
Čistá hmotnost | 46.6 Kg |
Volume | 62.4 Liter |
EAN | 5710104028781 |
Brutto hmotnost | 46.6 Kg |
Čistá hmotnost | 46.6 Kg |
Volume | 62.4 Liter |
EAN | 5710104028781 |
Alternativní medium | Glykolová voda až 30 % |
Aplikace | Dálkové vytápění |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AHQM PN16 100/90/0,3 příruba přívodní/vratná |
Diferenční tlak pro omezovač průtoku - dpb [bar] | 0.3 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funkce | Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem |
Funkce VSP - P | Ne |
Funkce VSP - Q | Ne |
Funkce VSP - T | Ne |
Hodnoty Kvs [m³/h] | 90 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jmenovitý tlak [bar] | 16 bar |
Kavitační faktor | 0.5 |
Materiál kuželky ventilu CV | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
Materiál kuželky ventilu DP | Nerezová ocel, materiál č. 1.4305 |
Materiál membrány pohonu | EPDM |
Materiál sedla ventilu | Nerezová ocel, materiál č. 1.4305 |
Materiál těla ventilu | Šedá litina EN-GJL-250 (GG-25) |
Materiál těsnění CV | Kov |
Materiál těsnění DP | EPDM |
Omezení průtoku | Ano |
pH media [max.] | 10 |
pH media [min.] | 7 |
PN alternativní VSP | 10 |
Poloha vřetena | Normálně otevřen |
Počet portů | 2 |
Produktová skupina | Pressure flow controllers |
Průměr [mm] | 100 mm |
Průsak [% Kvs] | 0.05 |
Průtok [m3/h] | 38 m³/h |
Průtok [m³/h] [max.] | 38 m³/h |
Průtok [m³/h] [min.] | 7.6 m³/h |
Průtoková teplota [°C] [max.] | 120 °C |
Průtoková teplota [°C] [min.] | 2 °C |
Přípustná media | District heating/cooling circulation water |
Regulace průtoku | Ano |
Regulátor tlaku | Ne |
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] | 4 bar |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Typ | AHQM |
Typ nastavení | Žádný |
Typy připojení | Příruba |
Třída tlaku | PN 16 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost ventilu | DN 100 |
Verze montáže | volná |
Zdvih [mm] | 15 mm |
Alternativní medium | Glykolová voda až 30 % |
Aplikace | Dálkové vytápění |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AHQM PN16 100/90/0,3 příruba přívodní/vratná |
Diferenční tlak pro omezovač průtoku - dpb [bar] | 0.3 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funkce | Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem |
Funkce VSP - P | Ne |
Funkce VSP - Q | Ne |
Funkce VSP - T | Ne |
Hodnoty Kvs [m³/h] | 90 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jmenovitý tlak [bar] | 16 bar |
Kavitační faktor | 0.5 |
Materiál kuželky ventilu CV | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
Materiál kuželky ventilu DP | Nerezová ocel, materiál č. 1.4305 |
Materiál membrány pohonu | EPDM |
Materiál sedla ventilu | Nerezová ocel, materiál č. 1.4305 |
Materiál těla ventilu | Šedá litina EN-GJL-250 (GG-25) |
Materiál těsnění CV | Kov |
Materiál těsnění DP | EPDM |
Omezení průtoku | Ano |
pH media [max.] | 10 |
pH media [min.] | 7 |
PN alternativní VSP | 10 |
Poloha vřetena | Normálně otevřen |
Počet portů | 2 |
Produktová skupina | Pressure flow controllers |
Průměr [mm] | 100 mm |
Průsak [% Kvs] | 0.05 |
Průtok [m3/h] | 38 m³/h |
Průtok [m³/h] [max.] | 38 m³/h |
Průtok [m³/h] [min.] | 7.6 m³/h |
Průtoková teplota [°C] [max.] | 120 °C |
Průtoková teplota [°C] [min.] | 2 °C |
Přípustná media | District heating/cooling circulation water |
Regulace průtoku | Ano |
Regulátor tlaku | Ne |
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] | 4 bar |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Typ | AHQM |
Typ nastavení | Žádný |
Typy připojení | Příruba |
Třída tlaku | PN 16 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost ventilu | DN 100 |
Verze montáže | volná |
Zdvih [mm] | 15 mm |